Reciprocating compressor, NTZ048A4LR1B
120F0226
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Brutokaal | 22.75 Kilogram |
Netokaal | 21 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428521086 |
Brutokaal | 22.75 Kilogram |
Netokaal | 21 Kilogram |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428521086 |
Brand technique | Kolbkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ048-4B |
Eritest [bar] [max] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | NTZ |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
GP LP pöördemoment [Nm] | 15 N-m |
Heakskiit |
CCC CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.3 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 11.55 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 263 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8501026f |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 333 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 48 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 2.5 kg |
Külmutusagensid |
R404A R452A R454C R455A |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 7.5 L |
LRA | 16 A |
Läbimõõt [mm] | 224 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 4.8 A |
Model number | NTZ048A4LR1B |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Oil equalization | 3/8'' otsmuhv SAE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15 N-m |
Paigaldusmärkus | (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga) |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi kõrgus [mm] | 370 mm |
Pakendi laius [mm] | 285 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 385 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 340 V |
Power connections | Lameklemm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 50 |
SCIPi kausta nr | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmendi kasutus | Külmutamine LT |
Shipped fittings | Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Silinder | 1 |
Suction connection material | - |
Tehase-HP [bar] | 25 bar |
Tehase-LP [bar] | 25 bar |
Tehnoloogia | Kolb- |
Test HP [bar] [max] | 30 bar |
Test LP [bar] [max] | 25 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NTZ048 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 68 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1/2 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 0.95 L |
Õli võrdlus | 175PZ |
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] | 30 N-m |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Rotolock |
Brand technique | Kolbkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | NTZ048-4B |
Eritest [bar] [max] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | NTZ |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
GP LP pöördemoment [Nm] | 15 N-m |
Heakskiit |
CCC CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.3 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 11.55 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 263 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8501026f |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 333 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 48 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 2.5 kg |
Külmutusagensid |
R404A R452A R454C R455A |
Low Side TS Max | 50 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 7.5 L |
LRA | 16 A |
Läbimõõt [mm] | 224 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 4.8 A |
Model number | NTZ048A4LR1B |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Oil equalization | 3/8'' otsmuhv SAE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15 N-m |
Paigaldusmärkus | (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga) |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pakendi kõrgus [mm] | 370 mm |
Pakendi laius [mm] | 285 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 385 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 340 V |
Power connections | Lameklemm |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 50 |
SCIPi kausta nr | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmendi kasutus | Külmutamine LT |
Shipped fittings | Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Silinder | 1 |
Suction connection material | - |
Tehase-HP [bar] | 25 bar |
Tehase-LP [bar] | 25 bar |
Tehnoloogia | Kolb- |
Test HP [bar] [max] | 30 bar |
Test LP [bar] [max] | 25 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | NTZ048 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 68 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1/2 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 0.95 L |
Õli võrdlus | 175PZ |
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] | 30 N-m |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Rotolock |