Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW05E
114X7066
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Brutokaal | 85 Kg |
Netokaal | 70 Kg |
Volume | 539.784 Liter |
EAN | 5702428562317 |
Brutokaal | 85 Kg |
Netokaal | 70 Kg |
Volume | 539.784 Liter |
EAN | 5702428562317 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T4 |
Description | OP-MSXM057MLW05E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 62 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 42 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 73 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 690 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | D7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.58 L |
Külmutusagensid |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Laius [mm] | 1087 mm |
MCC | 10 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MSXM057MLW05E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pikkus [mm] | 464 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regioon | Euroopa |
RLA | 6.4 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 3.4 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | B2 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.47 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 68 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 110 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | W05 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 3300 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
Ülekoormusrelee tüüp | LRE16 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ026T4 |
Description | OP-MSXM057MLW05E |
Elektrieeskirjad | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 3 |
Faaside arv (kompressor) | 3 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 62 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 42 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 73 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogukõrgus [mm] | 690 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 400/3/50 |
Kondensaatori tüüp | D7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.58 L |
Külmutusagensid |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Laius [mm] | 1087 mm |
MCC | 10 A |
Min fuse rating [A] | 12 A |
Model number | OP-MSXM057MLW05E |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Pikkus [mm] | 464 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 415 V |
Pinge 50Hz [V] | 380 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regioon | Euroopa |
RLA | 6.4 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 3.4 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | B2 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.47 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 68 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 110 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 450 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | W05 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 3300 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
Ülekoormusrelee tüüp | LRE16 |