Optyma™ Plus, OP-MPIM080MLP00E

114X4309

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 137 Kilogram
Netokaal 101 Kilogram
Volume 0.738 Cubic meter
EAN 5702424592523

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor Low pressure volume (L) 3.7 L
Compressor model MLZ038T4
Condenser volume (L) 1.62
Description OP-MPIM080MLP00E
Elektrieeskirjad E
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 3
Faaside arv (kompressor) 3
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.35
Heakskiit CE
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 65 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 45 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 82 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogukõrgus [mm] 965 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50
Kondensaatori tüüp G7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 1.62 mm³
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
Laius [mm] 1441 mm
MCC 16.9 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPIM080MLP00E
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pikkus [mm] 531 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 440 V
Pinge 50Hz [V] 380 V
Product Name Description Package unit
Rakendused MBP
Receiver type Vertical
Sagedus [Hz] 50 Hz
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Spiraal-
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus P00 (A2L)
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja kinnitus CE
EAC
Vastuvõtja maht [L] 6.2 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 5/8 in
Ventilaatori katte/võre tüüp H3
Ventilaatori läbimõõt [mm] 560 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 1.6 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 72 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 140 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 560 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P00
Volume (L) 0.171 L
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 5200 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality