Optyma™ Plus, OP-MPXM068MLP00G
114X4308
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Brutokaal | 137 Kilogram |
Netokaal | 101 Kilogram |
Volume | 1118.64 Liter |
EAN | 5702428564571 |
Brutokaal | 137 Kilogram |
Netokaal | 101 Kilogram |
Volume | 1118.64 Liter |
EAN | 5702428564571 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ030T5 |
Description | OP-MPXM068MLP00G |
Elektrieeskirjad | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 62 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 42 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 73 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 965 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Laius [mm] | 1441 mm |
MCC | 32 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-MPXM068MLP00G |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Pikkus [mm] | 531 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 20.5 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P00 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 5/8 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H3 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 500 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.96 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 104 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 190 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P00 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ030T5 |
Description | OP-MPXM068MLP00G |
Elektrieeskirjad | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) | 62 dBA |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 42 dBA |
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures | 73 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 965 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
Kondensaatori tüüp | G7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 1.62 mm³ |
Külmutusagensid |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Laius [mm] | 1441 mm |
MCC | 32 A |
Min fuse rating [A] | 40 A |
Model number | OP-MPXM068MLP00G |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 240 V |
Pikkus [mm] | 531 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 240 V |
Pinge 50Hz [V] | 220 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 220 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 20.5 A |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P00 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus | CE |
Vastuvõtja maht [L] | 6.2 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 5/8 in |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures | 230 V |
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures | 230 V |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H3 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 500 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.96 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 104 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 190 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 500 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P00 |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 5200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |