Optyma™ Plus, OP-MPXM057MLP00G

114X4290

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 109 Kilogram
Netokaal 87 Kilogram
Volume 638.4 Liter
EAN 5702428564625

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ026T5
Description OP-MPXM057MLP00G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (1 m kaugusel) 59 dBA
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) 39 dBA
Helivõimsus 50Hz [db(A)] juures 70 dBA
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 813 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp D7
Kondensaatorimähise sisemahutavus 0.58 L
Külmutusagensid R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Laius [mm] 1090 mm
MCC 26 A
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-MPXM057MLP00G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Pikkus [mm] 480 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 240 V
Pinge 50Hz [V] 220 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 220 V
Product Name Description Package unit
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 16.7 A
Sagedus [Hz] 50 Hz
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Tehnoloogia Spiraal-
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus P00
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja kinnitus CE
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 1/2 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [min] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp H2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 0.47 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 68 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P00
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality