Optyma™ Plus, OP-MPTM021DXP00G

114X4217

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Toote üksikasjad

Brutokaal 69 Kilogram
Netokaal 54 Kilogram
Volume 345.5 Liter
EAN 5702424687229

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DX21Tba
Condenser volume (L) 0.58
Description OP-MPTM021DXP00G
Elektrieeskirjad G
EU RoHS compliance Out of scope
Faas 1
Faaside arv (kompressor) 1
Faaside arv (ventilaator) 1
Family Optyma™ Plus
Filter Drier Volume (L) 0.17
Heakskiit CE
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiiruseplatvorm Fixed-speed
Kogukõrgus [mm] 813 mm
Kompressori toitepinge [V] 230/1/50
Kondensaatori tüüp D7
Külmutusagensid R455A
R454C
R452A
R449A
R404A
R448A
Laius [mm] 1090 mm
MCC 9.60 A
Model number OP-MPTM021DXP00G
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Pikkus [mm] 480 mm
Pinge 50 Hz [V] [max] 240 V
Pinge 50Hz [V] 220 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 220 V
Rakendused MBP
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Receiver type Vertical
Sagedus [Hz] 50 Hz
SCIPi kausta nr 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIPi kausta tootenimi OPTYMA P00 A7 D7
Segmendi kasutus Keskmine vasturõhk
Toote nimetus Package unit
Tooterühm Condensing Units
Tüüp Optyma™ Plus P00 (A2L)
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Vastuvõtja maht [L] 3.4 L
Vedelikutoru ühendus [tolli] 3/8 in
Venilaatori pinge 50Hz (max) [V] [max] juures 230 V
Ventilaatori katte/võre tüüp H2
Ventilaatori läbimõõt [mm] 450 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] 230/1/50
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] 1.1 A
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures 110 W
Ventilaatorilaba suurus [mm] 450 mm
Ventilaatorite arv 1
Versioon P00
Volume (L) 0.04 L
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures 3300 m³/h
Ühenduse tüüp joodetavad

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality