Optyma™ Plus, OP-MPTM018DXP00G
114X4115
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Brutokaal | 75 Kg |
Netokaal | 55 Kg |
Volume | 426.4 Liter |
EAN | 5702424287771 |
Brutokaal | 75 Kg |
Netokaal | 55 Kg |
Volume | 426.4 Liter |
EAN | 5702424287771 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX18Tba |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MPTM018DXP00G |
Elektrieeskirjad | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Heakskiit | CE |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 38 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 650 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
Kondensaatori tüüp | A7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.39 L |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Laius [mm] | 941 mm |
MCC | 9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPTM018DXP00G |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 255 V |
Pikkus [mm] | 406 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 255 V |
Pinge 50Hz [V] | 187 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 187 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
Receiver type | Vertical |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus |
CE EAC |
Vastuvõtja maht [L] | 1.3 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H1 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.32 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 25 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 60 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 365 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P00 |
Volume (L) | 0.058 L |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 2200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DX18Tba |
Condenser volume (L) | 0.39 |
Description | OP-MPTM018DXP00G |
Elektrieeskirjad | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faas | 1 |
Faaside arv (kompressor) | 1 |
Faaside arv (ventilaator) | 1 |
Family | Optyma™ Plus |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Heakskiit | CE |
Helirõhutase 50 Hz [dB(A)] (10 m kaugusel) | 38 dBA |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kiiruseplatvorm | Fixed-speed |
Kogukõrgus [mm] | 650 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 230/1/50 |
Kondensaatori tüüp | A7 |
Kondensaatorimähise sisemahutavus | 0.39 L |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Laius [mm] | 941 mm |
MCC | 9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-MPTM018DXP00G |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 255 V |
Pikkus [mm] | 406 mm |
Pinge 50 Hz [V] [max] | 255 V |
Pinge 50Hz [V] | 187 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 187 V |
Product Name Description | Package unit |
Rakendused | MBP |
Receiver type | Vertical |
Sagedus [Hz] | 50 Hz |
Segmendi kasutus | Keskmine vasturõhk |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüüp | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vastuvõtja kinnitus |
CE EAC |
Vastuvõtja maht [L] | 1.3 L |
Vedelikutoru ühendus [tolli] | 1/2 in |
Ventilaatori katte/võre tüüp | H1 |
Ventilaatori läbimõõt [mm] | 450 mm |
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilaatori vool 50 Hz juures [A] | 0.32 A |
Ventilaatori väljundvõimsus 50Hz [W] juures | 25 W |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 60 W |
Ventilaatorilaba suurus [mm] | 365 mm |
Ventilaatorite arv | 1 |
Versioon | P00 |
Volume (L) | 0.058 L |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 2200 m³/h |
Ühenduse tüüp | joodetavad |