Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
099H0427 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
Comsys ADF P100, 75A, 480V-TN, IP21
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Comsys ADF P100, 75A, 480V-TN, IP21
099H0427
P100-75/480_T-E-----21"
The ADF P100 active filter is a wall-mounted harmonic filter available
in protection ratings IP20 and IP21. The HMI is available as a standard
feature. Compatible with VLT®, VACON® and iC7 drives from Danfoss.