Uputatavad termostaadid, ITC, Funktsioon: Juhtimistermostaat (soovimatute muutmiste vastu), 0 °C - 90 °C
099-1057
Juhtimisfunktsioon (termiline taasseadistus)
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Juhtimisfunktsioon (termiline taasseadistus)
Brutokaal | 0.284 Kilogram |
Netokaal | 0.284 Kilogram |
Volume | 1.213 Liter |
EAN | 5013567403462 |
Brutokaal | 0.284 Kilogram |
Netokaal | 0.284 Kilogram |
Volume | 1.213 Liter |
EAN | 5013567403462 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Juhtimisfunktsioon (termiline taasseadistus) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Funktsioon | Juhtimistermostaat (soovimatute muutmiste vastu) |
Hüsterees | 4 ± 1°C |
In scope of WEEE | Yes |
Kõrgus [mm] | 110 mm |
Laius [mm] | 54 mm |
Lüliti tüüp – juhtimine | SPDT |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Seadme etikett | Yes |
Sügavus [mm] | 56 mm |
Tasku pikkus [mm] | 100 mm |
Temperatuuri reguleerimisvahemik [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatuuri reguleerimisvahemik [°C] [Min] | 0 °C |
Tooterühm | Immersion Thermostats |
Tüüp | ITC |
UK RoHS compliance | Yes |
Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 3 A |
Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 10 A |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Juhtimisfunktsioon (termiline taasseadistus) |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Funktsioon | Juhtimistermostaat (soovimatute muutmiste vastu) |
Hüsterees | 4 ± 1°C |
In scope of WEEE | Yes |
Kõrgus [mm] | 110 mm |
Laius [mm] | 54 mm |
Lüliti tüüp – juhtimine | SPDT |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Seadme etikett | Yes |
Sügavus [mm] | 56 mm |
Tasku pikkus [mm] | 100 mm |
Temperatuuri reguleerimisvahemik [°C] [Max] | 90 °C |
Temperatuuri reguleerimisvahemik [°C] [Min] | 0 °C |
Tooterühm | Immersion Thermostats |
Tüüp | ITC |
UK RoHS compliance | Yes |
Väljundi relee induktiivne reiting [A] | 3 A |
Väljundi relee takistuslik reiting [A] | 10 A |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 65 °C |