Pöörlev asendiandur, DST X510, 45 °

098G1013

Toitepinge [V] DC: 5, Elektriühendus: Deutsch, Elektriühendus, standardne: DT04-6P, Pöörlemissuund: CW, Spetsifikatsiooni võti: DS045000LA11A00 0033X00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.082 Kilogram
Netokaal 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5714279779011

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus Deutsch
Elektriühendus, standardne DT04-6P
Elektriühenduse suurus 6 pin
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kontuuri tüüp Single
Korpuse standard IP IP67
Lisavarustus Ei
Mõõtevahemik 1 [°] 45 °
Nurk/kanal 1 [°] 45 °
Pakendi formaat Multipakend
Pöörlemissuund CW
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIPi kausta tootenimi GRA
Spetsifikatsiooni võti DS045000LA11A00 0033X00
Supply voltage [V] DC 5 V
Toitepinge [V] DC 5 V
Toote nimetus Pöörlev asendiandur
Tooterühm Sensors
Täiturmootor A
Tüüp DST X510
Väljundsignaal Ratio metric

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality