Pöörlev asendiandur, DST X510, 180 °, 0 - 10 V

098G1007

Toitepinge [V] DC: 9 - 36, Elektriühendus: Deutsch, Elektriühendus, standardne: DT04-6P, Pöörlemissuund: CW, Spetsifikatsiooni võti: DS180000HA21A00 0033X00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.082 Kilogram
Netokaal 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162182949

 

China RoHS compliance Out of scope
Elektriühendus Deutsch
Elektriühendus, standardne DT04-6P
Elektriühenduse suurus 6 pin
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kontuuri tüüp Single
Korpuse standard IP IP67
Nurk/kanal 1 [°] 180 °
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Pöörlev asendiandur
Pöörlemissuund CW
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIPi kausta tootenimi GRA
Spetsifikatsiooni võti DS180000HA21A00 0033X00
Toitepinge [V] DC [min] 9 V
Toitepinge [V] DC [Max] 36 V
Tooterühm Sensors
Tüüp DST X510
Väljundsignaal 0 - 10 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality