Pöörlev asendiandur, DST X510, 180 °

098G1003

Elektriühendus: Deutsch, Elektriühendus, standardne: DT04-6P, Pöörlemissuund: CCW, Spetsifikatsiooni võti: DS180000HC21A00 0033X00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.084 Kilogram
Netokaal 0.07 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428646871

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektriühendus Deutsch
Elektriühendus, standardne DT04-6P
Elektriühenduse suurus 6 pin
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiit CE
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Kontuuri tüüp Single
Korpuse standard IP IP67
Nurk/kanal 1 [°] 180 °
Pakendi formaat Multipakend
Pöörlemissuund CCW
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr a707096f-52fa-4871-9e91-55f08f6518d1
SCIPi kausta tootenimi GRA
Spetsifikatsiooni võti DS180000HC21A00 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Toote nimetus Pöörlev asendiandur
Tooterühm Sensors
Täiturmootor A
Tüüp DST X510
Väljundsignaal SAE J1939

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality