BOCK, SHGX12P/90-4 L, Bock condensing unit
097B14582
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14582
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14582
Brutokaal | 150.2 Kg |
Netokaal | 115.5 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573433 |
Brutokaal | 150.2 Kg |
Netokaal | 115.5 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573433 |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Faas | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Heakskiidetud standard | No |
Hot gas temperature sensor | No |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klass | IP 66 |
Kaubamärk | BOCK |
Kogukõrgus [mm] | 745 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Külmutusagensid |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Laius [mm] | 1086 mm |
Legacy BOCK ID | 14582 |
Length (mm) | 750 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/90-4 L |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pere | SHG L |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Safety valve for receiver | No |
Silinder | 2 |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Tehnoloogia | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüübinimetus | SHGX12P/90-4 L |
Tüüp | SHGX12P |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 475 W |
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 695 W |
Ventilaatorite arv | 1 |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
Värv | Blue (standard) |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 6300 m³/h |
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 7300 m³/h |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Faas | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Heakskiidetud standard | No |
Hot gas temperature sensor | No |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klass | IP 66 |
Kaubamärk | BOCK |
Kogukõrgus [mm] | 745 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Külmutusagensid |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Laius [mm] | 1086 mm |
Legacy BOCK ID | 14582 |
Length (mm) | 750 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/90-4 L |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pere | SHG L |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Safety valve for receiver | No |
Silinder | 2 |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Tehnoloogia | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tooterühm | Condensing Units |
Tüübinimetus | SHGX12P/90-4 L |
Tüüp | SHGX12P |
Ventilaatori võimsustarve 50Hz [W] juures | 475 W |
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures | 695 W |
Ventilaatorite arv | 1 |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
Värv | Blue (standard) |
Õhuvool 50 Hz [m³/h] juures | 6300 m³/h |
Õhuvool 60 Hz [m³/h] juures | 7300 m³/h |