PEX torud, 18 mm, 240 m, 8 bar

088X0874

PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.107 Kilogram
Netokaal 0.107 Kilogram
EAN 5715162442838

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m (ES)
EU RoHS compliance Out of scope
Kasutus Floor heating pipes
Kaubamärk Danfoss
Materjal PEX-A
Pikkus [m] 240 m
Seina paksus [mm] 2 mm
Tooterühm FH Pipes
Toru läbimõõt [mm] 18 mm
Töörõhk [bar] [Max] 8 bar
Tüüp PEX pipes
Veetemperatuur [°C] [Max] 95 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality