Basic ülekatte isolatsioon, 30.00 mm, 10.00 m²

088X0072

Basic ülekatte isolatsioon 30 mm 10 m2

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.6 Kilogram
Netokaal 0.6 Kilogram
Volume 36 Liter
EAN 5702420100395

 

Description Basic ülekatte isolatsioon 30 mm 10 m2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Katmispind [m²] 10 m²
Laius [mm] 1000 mm
Materjal Paisutatud polüstüreen PE kattega
Pikkus [m] 10 m
REACHi kandidaatainete loend No
Tihedus [mm] 30 mm
Tooterühm Wet System BasicClip
Tüüp Basic Overlap Insulation

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality