Roostevaba teras, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 6 bar

088U0653

SSM Bundle 3+3

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.712 Kilogram
Netokaal 3.515 Kilogram
Volume 16.744 Liter
EAN 5715162278611

 

Description SSM Bundle 3+3
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 0.6 bar
Eelseade Jah
Katserõhk [bar] 10 bar
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] 3
Materjal Roostevaba teras
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tooterühm Prepack
Töörõhk [bar] [Max] 6 bar
Tüüp SSM manifold bundle
Veetemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ventiili ühendus Danfoss RA
Vooluhulganäitur Jah
Õhutusventiil Manuaalne
Ühenduse läbimõõt, primaarpool [mm] 16 mm
Ühenduse suurus 3/4"
Ühenduse tüüp Kompressioonliitmik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality