HS3B28, 28 mm väline surve, Laba

087N6651

HS3B28, 28mm 3-tee välise survega keskpositsiooniga laba-tüüpi ventiil ajamiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.621 Kilogram
Netokaal 1.621 Kilogram
Volume 2.174 Liter
EAN 5013567172801

 

Avamisaeg [sek] [Max] 35 "
Category name 3 Port Valve Complete
Description HS3B28, 28mm 3-tee välise survega keskpositsiooniga laba-tüüpi ventiil ajamiga
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 0.7 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Garantii [Year] 2
In scope of WEEE Yes
Kvs-väärtused [m³/h] 7.9 m³/h
Lisalüliti SPST (sidestatud)
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIPi kausta tootenimi H-Series Actuators and Valves complete
Sulgemisaeg [sek] [Max] 20 "
Sulgemismeetod Laba
Toitepinge [V] AC 230 V
Tolerants ±15%
Toote kirjeldus HS3B28
Tooterühm Zone Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Tüüp HS3 Paddle
Ventiili suurus ja ühendus 28 mm väline surve
Voolu juhtimise tüüp Keskasend
Väljundi relee induktiivne reiting [A] 1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A] 3 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality