HS3D, 22 mm väline surve, Klots

087N6614

HS3D, 22mm 3-tee välise survega jagunemise klots-tüüpi ventiil ajamiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.06 Kilogram
Netokaal 1.06 Kilogram
Volume 2.579 Liter
EAN 5013567262304

 

Avamisaeg [sek] [Max] 35 "
Category name 3 Port Valve Complete
Description HS3D, 22mm 3-tee välise survega jagunemise klots-tüüpi ventiil ajamiga
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Garantii [Year] 2
In scope of WEEE Yes
Kvs-väärtused [m³/h] 6.8 m³/h
Lisalüliti SPST
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr 805fd0d1-61f5-42fc-8ded-aa2944918225
SCIPi kausta tootenimi H-Series Actuators and Valves complete
Sulgemisaeg [sek] [Max] 20 "
Sulgemismeetod Klots
Toitepinge [V] AC 230 V
Tolerants ±15%
Toote kirjeldus HS3D
Tooterühm Zone Valves
Töörõhk [bar] [Max] 10 bar
Töötemperatuur [°C] [Max] 95 °C
Tüüp HS3 Shoe
Ventiili suurus ja ühendus 22 mm väline surve
Voolu juhtimise tüüp Nihutaja
Väljundi relee induktiivne reiting [A] 1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A] 3 A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality