RET2000B-RF + RX1-S, Patareid termostaadile + 230Vvahelduvvool vastuvõtjale

087N6444

RET2000

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.35 Kilogram
Netokaal 0.246 Kilogram
Volume 0.627 Liter
EAN 5013567422159

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.046
1 Primary battery weight Kg 0.023
Aku kogus 2
Aku tüüp 2 x AA leelispatareid
Battery type or Name Alkaline AA
China RoHS compliance Out of scope
Description RET2000
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Hüsterees [°C] [Max] 1 °C
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Jahutuse variant Jah
Kõrgus [mm] 84 mm
Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C] 75 °C
Külmumiskaitse Jah
Laius [mm] 84 mm
Mälu varukoopia Jah
Olekunäidik Jah
On/off moduleeriv juhtimine Jah
Raadiosignaali sagedus [MHz] 433.92 MHz
Raadiosignaali ulatus [m] 30 m
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimine, saaste Kraad 2
SISSE/VÄLJA lülitamine Jah
Soojuskandja A
Standardmudel EN 60730-2-9
Sügavus [mm] 35 mm
Taustavalgustusega ekraan Jah
Temperatuur [°C] [Max] 30 °C
Temperatuur [°C] [Min] 5 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Max] 30 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min] 5 °C
Temperatuuri täpsus ±1°C
Temperatuurivahemik (jahutus) [°C] [Max] 52 °C
Temperatuurivahemik (jahutus) [°C] [Min] 52 °C
Toite tüüp Patareid termostaadile + 230Vvahelduvvool vastuvõtjale
Toote kirjeldus RET2000B-RF + RX1-S
Tooterühm Room Thermostats, RET
Tüüp RET2000
Valida saab °C või °F Jah
Valikuline kompressori viivitusaeg Jah
Väljundi relee induktiivne reiting [A] 1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A] 3 A
Weight per battery 23 g
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 45 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality