Temperature sensor, MBT 3560, 50 mm, G,1/4
084Z4035
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Brutokaal | 0.174 Kg |
Netokaal | 0.118 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702423197446 |
Brutokaal | 0.174 Kg |
Netokaal | 0.118 Kg |
Volume | 0.577 Liter |
EAN | 5702423197446 |
Anduri sisu | FIKSEERITUD |
Anduri tüüp | Integreeritud |
Andurielemendi takistus [Ohm] | 1000 |
Andurielemendi tolerants |
|
Andurielemendi tüüp | Pt |
Anduriseade vahemik [°C] [max] | 200 °C |
Anduriseade vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Anduriseade vahemik [°F] [max] | 392 °F |
Anduriseade vahemik [°F] [min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | Angular connector |
Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane ja emane |
Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] | 8 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] | 0.31 in |
Kaitsetoru materjal | AISI 316 Ti |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 13 tükki |
Korpuse standard IP | IP65 |
Lisapikkus [mm] | 33 mm |
Lisapikkus [tolli] | 1.3 in |
Pakendi formaat | Multipakend |
Process connection material | Roostevaba teras |
Process connection size | 1/4 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Protsess ühendused sise/välis | Isane |
Protsess, ühenduse tüüp | G |
Protsess, ühendused, standardne | ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIPi kausta tootenimi | Sensor MBT 3560 |
Sisestuse tüüp | Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] | 50 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 1.97 in |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
Toitepinge [V] DC [min] | 10 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Tüübinimetus | MBT 3560-0001-0050-10-120 |
Tüüp | MBT 3560 |
UK RoHS compliance | Yes |
Välisõhu temperatuur, max [°C] | 85 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] | 185 °F |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228 |
Anduri sisu | FIKSEERITUD |
Anduri tüüp | Integreeritud |
Andurielemendi takistus [Ohm] | 1000 |
Andurielemendi tolerants |
|
Andurielemendi tüüp | Pt |
Anduriseade vahemik [°C] [max] | 200 °C |
Anduriseade vahemik [°C] [min] | 0 °C |
Anduriseade vahemik [°F] [max] | 392 °F |
Anduriseade vahemik [°F] [min] | 32 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektriühendus | Angular connector |
Elektriühendus, standardne | EN 175301-803-A |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane ja emane |
Elektriühenduse suurus | Pg 9 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] | 8 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] | 0.31 in |
Kaitsetoru materjal | AISI 316 Ti |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 13 tükki |
Korpuse standard IP | IP65 |
Lisapikkus [mm] | 33 mm |
Lisapikkus [tolli] | 1.3 in |
Pakendi formaat | Multipakend |
Process connection material | Roostevaba teras |
Process connection size | 1/4 |
Product Name Description | Temperature sensor |
Protsess ühendused sise/välis | Isane |
Protsess, ühenduse tüüp | G |
Protsess, ühendused, standardne | ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIPi kausta tootenimi | Sensor MBT 3560 |
Sisestuse tüüp | Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] | 50 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 1.97 in |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 200 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
Toitepinge [V] DC [min] | 10 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Tüübinimetus | MBT 3560-0001-0050-10-120 |
Tüüp | MBT 3560 |
UK RoHS compliance | Yes |
Välisõhu temperatuur, max [°C] | 85 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] | 185 °F |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ühenduse materjal | Roostevaba teras |
Ühenduse tüüp | G |
Ühendusstandard | ISO 228 |