Nutikas tühjendussüsteem, IPS 8

084H5001

Osad on komplektis: Poldid ääriku jaoks; Keevitusäärik; Tihend; Ülemise katte kruvid, Külmutusagensid: R717

Toote üksikasjad

Brutokaal 115 Kilogram
Netokaal 100 Kilogram
Volume 698.4 Liter
EAN 5702428649261

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse standard IP IP55
Külmutusagensid R717
Max. purger electr conn points 8
Osad on komplektis Poldid ääriku jaoks
Tihend
Ülemise katte kruvid
Keevitusäärik
Pakendi formaat Üksikpakend
Sagedus [Hz] 50 Hz
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Tarkvaraversioon 4.13
Toitepinge [V] AC 230 V
Toote keel inglise
Toote nimetus Nutikas tühjendussüsteem
Tooterühm Air purgers
Tooteversioon 01
Tüüp IPS 8
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 43 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Ühenduse suurus [in] ] 1/4 in
Ühenduse suurus [mm] 32 mm
Ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Ühendusstandard FLANGE, DIN-EN

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality