Vedelikutaseme andur, AKS 4100 U, Koaksiaalversioon D22
084H4537
Ehitus: Koaksiaalversioon D22, Osad on komplektis: HMI ei kuulu komplekti, Ühenduse suurus [in]: 3/4, Ühenduse tüüp: NPT, Sisestuspikkus [mm]: 279, Toitepinge [V] DC: 14 - 30
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Ehitus: Koaksiaalversioon D22, Osad on komplektis: HMI ei kuulu komplekti, Ühenduse suurus [in]: 3/4, Ühenduse tüüp: NPT, Sisestuspikkus [mm]: 279, Toitepinge [V] DC: 14 - 30
Brutokaal | 2.821 Kilogram |
Netokaal | 2.12 Kilogram |
Volume | 14.511 Liter |
EAN | 5702428934053 |
Brutokaal | 2.821 Kilogram |
Netokaal | 2.12 Kilogram |
Volume | 14.511 Liter |
EAN | 5702428934053 |
Ehitus | Koaksiaalversioon D22 |
Energiatarve [W] | 0.7 W |
Heakskiit |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Hooldatav | Liq. level switch spare parts |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Koormustakistus, max [oomi] | 500 |
Korpuse standard IP | IP67 |
Külmutusagensid | R717 |
Osad on komplektis | HMI ei kuulu komplekti |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Product Name Description | Vedelikutaseme andur |
Sisestuspikkus [mm] | 279 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 11 in |
Suurim töörõhk [bar] | 100 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 1450 psig |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
Toitepinge [V] DC [min] | 14 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 30 V |
Toote kirjeldus | Vedelikutaseme andur |
Tooterühm | Sensors |
Tootetarvikud | Liq. level switch accessories |
Tüüp | AKS 4100 U |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 176 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ühenduse suurus [in] | 3/4 |
Ühenduse tüüp | NPT |
Ehitus | Koaksiaalversioon D22 |
Energiatarve [W] | 0.7 W |
Heakskiit |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Hooldatav | Liq. level switch spare parts |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
Koormustakistus, max [oomi] | 500 |
Korpuse standard IP | IP67 |
Külmutusagensid | R717 |
Osad on komplektis | HMI ei kuulu komplekti |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Product Name Description | Vedelikutaseme andur |
Sisestuspikkus [mm] | 279 mm |
Sisestuspikkus [tolli] | 11 in |
Suurim töörõhk [bar] | 100 bar |
Suurim töörõhk [psig] | 1450 psig |
Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] | 100 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] | -60 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
Toitepinge [V] DC [min] | 14 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 30 V |
Toote kirjeldus | Vedelikutaseme andur |
Tooterühm | Sensors |
Tootetarvikud | Liq. level switch accessories |
Tüüp | AKS 4100 U |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 80 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 176 °F |
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -40 °F |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ühenduse suurus [in] | 3/4 |
Ühenduse tüüp | NPT |