Vedelikutaseme andur, AKS 4100 U, Koaksiaalversioon

084H4533

Ehitus: Koaksiaalversioon, Osad on komplektis: HMI keeltega EN,DE,FR,ES, Ühenduse suurus [in]: 3/4, Ühenduse tüüp: NPT, Sisestuspikkus [mm]: 1397, Toitepinge [V] DC: 14 - 30

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.324 Kilogram
Netokaal 6.194 Kilogram
Volume 62.756 Liter
EAN 5702428453226

 

Ehitus Koaksiaalversioon
Energiatarve [W] 0.7 W
Heakskiit CE
LLC CDC TYSK
UKCA
Hooldatav Liq. level switch spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Koormustakistus, max [oomi] 500
Korpuse standard IP IP67
Külmutusagensid R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Osad on komplektis HMI keeltega EN,DE,FR,ES
Pakendi formaat Üksikpakend
Product Name Description Vedelikutaseme andur
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuspikkus [mm] 1397 mm
Sisestuspikkus [tolli] 55 in
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 14 V
Suurim töörõhk [bar] 100 bar
Suurim töörõhk [psig] 1450 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toitepinge [V] DC [min] 14 V
Toitepinge [V] DC [Max] 30 V
Toote kirjeldus Vedelikutaseme andur
Tooterühm Sensors
Tootetarvikud Liq. level switch accessories
Tüüp AKS 4100 U
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 80 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 176 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ühenduse suurus [in] 3/4
Ühenduse tüüp NPT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality