AMZ 112, 243 m³/h, Rp 2

082G5405

AMZ 112 EIN/AUS 2-Weg IG 24V DN50

Produktdetails

Bruttogewicht 2.79 Kilogram
Gewicht netto 2.777 Kilogram
Volume 4 Liter
EAN 5710104079806

 

Alternative Anwendung VSP Solaranlagen
Alternatives Medium Zirkulationswasser
Anschlussgröße Rp 2
Anschlusstypen Innengewinde
Anwendung Private und gewerbliche Zentralheizungen
Anzahl der Anschlüsse 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMZ 112 EIN/AUS 2-Weg IG 24V DN50
Drehmoment [Nm] 10 N-m
Durchmesser [mm] 50 mm
Einbauort beliebig
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kegelstange Position Keiner
Kvs-Werte [m³/h] 243 m³/h
Medientemperatur [°C] [max.] 110 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medium Alternative 2 Glykolhaltiges Wasser mit bis zu 50% Glykolanteil
Nenndruck [bar] 25 bar
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdifferenzdruck (Mischventil) [bar] [max.] 6 bar
Schließdifferenzdruck (Verteilventil) [bar] [max.] 6 bar
SCIP-Dossier Nr. 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIP-Dossier Produktname 082G5405
Typ AMZ 112
Ventilgröße DN 50
Werkstoff Kugel CW614NUNI gemäß DINEN12164
Werkstoff Schaltwelle CW 614 N UNI EN 12164
Werkstoff Ventilgehäuse CW 617 N UNI EN 12165
Zulässiges Medium District heating/cooling circulation water

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality