Elektrilised täiturmootorid, AME 33, Toitepinge [V] AC: 24

082G3018

AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.068 Kilogram
Netokaal 2.042 Kilogram
Volume 3.414 Liter
EAN 5702421510667

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 33 24V 3s/mm 10mm 450N
Energiatarve [W] 14 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Kiire
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 10 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Jah
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
Reguleerimise sisendsignaal Y [V], takistus [kOhm] 24 kOhm
SCIPi kausta nr ba737af3-a13a-4fab-9185-8d829833f6c1
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 33
Sulgemisjõud [N] 450 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 3 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 33
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Jah
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality