Külmlaoruumi kontroller, AK-RC113

080Z3226

Funktsioon: Külmruumide haldamine, Toitepinge [V] AC: 400, Pakendi formaat: Üksikpakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.95 Kilogram
Netokaal 7.3 Kilogram
Volume 21.938 Liter
EAN 5702428669108

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraan, ees Jah
Energiatarve [VA] 10 VA
Funktsioon Külmruumide haldamine
Heakskiit CE
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kompressorite arv, max 1 tükki
Kontrolleri tüüp Optyma kontroller, kolmefaasiline (7,5 HP)
Korpuse standard IP IP65
Lisateave Current range 5kW/ 11-16A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Üksikpakend
Rakendusala Kondensatsiooniseade
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Seadmed Sis. 2 andurit
Teabeedastuse tüüp RS485 Modbus
Toitepinge [V] AC 400 V
Toote nimetus Külmlaoruumi kontroller
Tooterühm Evaporator and room control
Tüüp AK-RC113
Ventiili väljunditüüp (TXV)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality