Elektrooniline ventiili juhtimine, EKE 400

080G5004

Elektrooniline ventiili juhtimine, Funktsioon: Jahutamine, kuuma gaasiga sulatamine, Teabeedastuse tüüp: RS485; MODBUS, Toote omadused: Summer; Reaalajakell

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.642 Kilogram
Netokaal 0.569 Kilogram
Volume 2.867 Liter
EAN 5702428546195

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analoogsisendid (AI) [pc] 8 tükki
Analoogsisendite tüüp Voltage or Current
Analoogväljundid (AO) [pc] 4 tükki
Anduri tüüp Temperature sensor
Pressure sensor
Andurisisendite arv 8 tükki
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraan – valik Esiküljel. Valik: MMIGRS2
Ekraan, ees Jah
Ekraani tüüp LED-graafika
Energiatarve [VA] 17 VA
Energiatarve [W] 10 W
Funktsioon Jahutamine, kuuma gaasiga sulatamine
Heakskiit CE
cURus
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse standard IP IP20
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
Programmeerimistööriistad CoolSelector
Rakendusala Direct Expansion evaporator
Flooded evaporator
Reaalajakell Jah
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Seadmed Sh Konnektorid
Summer Jah
Supply voltage [V] DC [max] 60 V
Supply voltage [V] DC [min] 20 V
Teabeedastuse tüüp MODBUS
RS485
temp. Anduritugi Pt 1000
Toitepinge [V] AC [max] 28 V
Toitepinge [V] AC [min] 21 V
Toitepinge [V] DC [min] 20 V
Toitepinge [V] DC [Max] 60 V
Toote keel hiina
inglise
portugali
hispaania
hollandi
prantsuse
saksa
itaalia
vene
Japanese
Korean
Toote nimetus Aurusti ja toa juhtseade
Toote omadused Summer
Reaalajakell
Tooterühm Electronic valve control
Tüüp EKE 400
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Ühenduskomplekt on kaasas Jah

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality