Vedelikutaseme kontroller, EKE 347

080G5000

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 5, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.378 Kilogram
Netokaal 0.192 Kilogram
Volume 1.871 Liter
EAN 5702428877077

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 5 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 1 tükki
Anduri tüüp Vedelikutaseme andur
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 2 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 3 tükki
Division 40
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraan – valik MMIGRS2
Ekraan, ees Jah
Energiatarve [VA] 15 VA
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Lisateave 3 SPDT relays, 1 SolidState
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp CAN-open
MODBUS RTU
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel araabia
hiina
inglise
prantsuse
saksa
itaalia
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Vedelikutaseme kontroller
Toote omadused Siini andmeside
Sisseehitatud LCD-ekraan
Mitmekeelne kasutajaliides
Kiirseadistus
Koormusnäidik (valikuline)
SPDT releed
Tootetarvikud Electron. control accessories
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Ventiili väljunditüüp AKV
AKVA
ICM (+ICAD)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality