Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TM-1, Plaatide arv: 140, 25 bar

079U6164

Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 100 Kilogram
Netokaal 82.166 Kilogram
Volume 283.2 Liter
EAN 5702425169298

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vask
Kategooria III
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 611 mm
Kogulaius [mm] 241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te SL140TM-1-140_2_25_S1_4B2,5
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimaterjal 1.4404
Plaadimuster TM
Plaatide arv 140
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 150 mm
Pordiava vertikaalne keskpunkt, primaarpool [mm] 520 mm
Product Name Description Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp SL140TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Ühenduse pikkus, primaarpool [mm] 30 mm
Ühenduse pikkus, sekundaarpool [mm] 30 mm
Ühendusstandard ISO 7

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality