Rõhusaatja, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
078G1006
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Elektriühendus: M12 x 1, Rõhuühenduse tüüp: G, Rõhuühenduse mõõt: 1/4, Spetsifikatsiooni võti: P92S-0600-BAR-R-11-01-01
Brutokaal | 0.058 Kg |
Netokaal | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977333 |
Brutokaal | 0.058 Kg |
Netokaal | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977333 |
+ toide | Kontakt 1 |
- üldine | Kontakt 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektriühendus | M12 x 1 |
Elektriühendus, standardne | IEC 61076-2-101 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
Elektriühenduse kirjeldus | PBT |
Elektriühenduse suurus | 5 kontakt-tikuga |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Impulss-vibrosummuti | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -104 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
Korpuse standard IP | IP67 |
Käivitusaeg [ms] | 40 ms |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Rõhusaatja |
Purunemisrõhk [bar] | 4000 bar |
Purunemisrõhk [psig] | 58000 psig |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Reageerimisaeg, max [ms] | 1 ms |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [bar] [Max] | 600 bar |
Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 36250 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 22 mm |
Rõhuühendus, kirjeldus | Viton tihend |
Rõhuühendus, standardne | DIN 3852-E |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Spetsifikatsiooni võti | P92S-0600-BAR-R-11-01-01 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus TEB [-25 – 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Täpsus TEB [-40 – 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Täpsus TEB [0 – 80 °C] ±FS | 1 % |
Tüüp | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 1200 bar |
Ülerõhk, max [psig] | 17400 psig |
+ toide | Kontakt 1 |
- üldine | Kontakt 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Elektriühendus | M12 x 1 |
Elektriühendus, standardne | IEC 61076-2-101 |
Elektriühendus, välimine/sisemine | Isane |
Elektriühenduse kirjeldus | PBT |
Elektriühenduse suurus | 5 kontakt-tikuga |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Impulss-vibrosummuti | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 185 °F |
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -104 °F |
Kogus vastavalt pakendi formaadile | 45 tükki |
Korpuse standard IP | IP67 |
Käivitusaeg [ms] | 40 ms |
Pakendi formaat | Multipakend |
Product Name Description | Rõhusaatja |
Purunemisrõhk [bar] | 4000 bar |
Purunemisrõhk [psig] | 58000 psig |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Reageerimisaeg, max [ms] | 1 ms |
Rõhuseade, viide | Gauge (relative) |
Rõhuvahemik [bar] [Max] | 600 bar |
Rõhuvahemik [bar] [Min] | 0 bar |
Rõhuvahemik [psi] [max] | 36250 psi |
Rõhuvahemik [psi] [min] | 0 psi |
Rõhuühendus HEX [mm] | 22 mm |
Rõhuühendus, kirjeldus | Viton tihend |
Rõhuühendus, standardne | DIN 3852-E |
Rõhuühenduse mõõt | 1/4 |
Rõhuühenduse tüüp | G |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 125 °C |
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -40 °C |
Spetsifikatsiooni võti | P92S-0600-BAR-R-11-01-01 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [min] | 9 V |
Toitepinge [V] DC [Max] | 32 V |
Tooterühm | Sensors |
Täpsus TEB [-25 – 80 °C] ±FS | 1.5 % |
Täpsus TEB [-40 – 80 °C] ±FS | 2.5 % |
Täpsus TEB [0 – 80 °C] ±FS | 1 % |
Tüüp | DST P92S |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Väljundsignaal | Current |
Väljundsignaal [mA] [Max] | 20 mA |
Väljundsignaal [mA] [min] | 4 mA |
Ülerõhk, max [bar] | 1200 bar |
Ülerõhk, max [psig] | 17400 psig |