Hooldustermostaat, B3

077B7007

Tüüp: B3, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Passiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -10.0, Soe väljalülitus [°C]: -17.0, Külmväljalülitus [°C]: -34.5, Külmväljalülitus [°C]: -34.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2300

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.158 Kilogram
Netokaal 0.132 Kilogram
Volume 0.588 Liter
EAN 5702424006600

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2300 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 90.5 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Külma signaali käivitus [°C] -19 °C
Külmkäivitus [°C] -24 °C
Külmkäivitus [°F] -11.2 °F
Külmväljalülitus [°C] -34.5 °C
Külmväljalülitus [°F] -30.1 °F
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Hoolduskomplekt
REACHi kandidaatainete loend No
Soe väljalülitus [°C] -17 °C
Soe väljalülitus [°F] 1.4 °F
Soekäivitus [°C] -10 °C
Soekäivitus [°F] 14 °F
Soojendusvedeliku signaali diferentsiaal [°C] 4 °C
Tootele kasutamiseks Passiivalarmiga sügavkülmikud
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus with accessories
Hooldustermostaat
Tüüp B3
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality