Hooldustermostaat, B20

077B7006

Tüüp: B20, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Aktiivalarmiga sügavkülmikud, Soekäivitus [°C]: -10.0, Soe väljalülitus [°C]: -17.0, Külmväljalülitus [°C]: -34.5, Külmväljalülitus [°C]: -34.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 2300

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.158 Kilogram
Netokaal 0.132 Kilogram
Volume 0.453 Liter
EAN 5702424006594

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 2300 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 90.5 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Külma signaali käivitus [°C] -18 °C
Külmkäivitus [°C] -24 °C
Külmkäivitus [°F] -11.2 °F
Külmväljalülitus [°C] -34.5 °C
Külmväljalülitus [°F] -30.1 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Hoolduskomplekt
REACHi kandidaatainete loend No
Soe väljalülitus [°C] -17 °C
Soe väljalülitus [°F] 1.4 °F
Soekäivitus [°C] -10 °C
Soekäivitus [°F] 14 °F
Soojendusvedeliku signaali diferentsiaal [°C] 4 °C
Tootele kasutamiseks Aktiivalarmiga sügavkülmikud
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus with accessories
Hooldustermostaat
Tüüp B20
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality