Hooldustermostaat, B62

077B7003

Tüüp: B62, Tüübinimetus: Hooldustermostaat, Tootele kasutamiseks: Külmikud; automaatse sulatamisega, Soekäivitus [°C]: 3.5, Soe väljalülitus [°C]: -11.0, Külmväljalülitus [°C]: -27.5, Külmväljalülitus [°C]: -27.5, Kapilllaartoru pikkus [mm]: 1600

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.148 Kilogram
Netokaal 0.122 Kilogram
Volume 0.59 Liter
EAN 5702424006570

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
CMIM
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1600 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 63 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Külmkäivitus [°C] 3.5 °C
Külmkäivitus [°F] 38.3 °F
Külmväljalülitus [°C] -27.5 °C
Külmväljalülitus [°F] -17.5 °F
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Hoolduskomplekt
REACHi kandidaatainete loend No
Soe väljalülitus [°C] -11 °C
Soe väljalülitus [°F] 12.2 °F
Soekäivitus [°C] 3.5 °C
Soekäivitus [°F] 38.3 °F
Tootele kasutamiseks Külmikud
automaatse sulatamisega
Tooterühm Mechanical cold controls
Tüübinimetus with accessories
Hooldustermostaat
Tüüp B62
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality