DST G54B, R454B

073G2021

Toitepinge [V] AC: 24, null: 24.00, Mõõtevahemik [°C]: -40 - 80, Elektriühenduse suurus: 6 pin, Spetsifikatsiooni võti: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I

Toote üksikasjad

Brutokaal 58 Gram
Netokaal 46 Gram
EAN 5715162782064

 

+ toide Kontakt 1
- üldine Kontakt 2
Alarm reset [LFL hysteresis %] 2,5
Alarm reset Modbus 5 seconds
Alarm reset Relay 5 seconds
Alarm threshold [LFL %] 12
CE evaluated Yes
Communication configuration Danfoss Default
Contain batteries No
Elektriühendus Mini Mate-N-Lok
Elektriühendus, standardne EN 60529
Elektriühenduse suurus 6 pin
Enclosure design Round Ø6 black
EU RoHS compliance Yes
Flame rating UL 94 V-0
Identne toode 073G5021
Kogus vastavalt pakendi formaadile 80 tükki
Korpuse materjal PA66 25% Glass fiber
Korpuse standard IP IP54
Külmutusagensid R454B
Mod A Pin 3
Mod B Pin 4
Modbus termination 120 Ohm
Mounting interface 2 brackets 180 dgr
Mõõtmisvahemik [°C] [max] 80 °C
Mõõtmisvahemik [°C] [min] -40 °C
Mõõtmisvahemik [°F] [max] 175 °F
Mõõtmisvahemik [°F] [min] -40 °F
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pin 1 + supply
Pin 2 - common
Pin 3 Modbus A
Pin 4 Modbus B
Pin 5 Relay input
Pin 6 Relay NO
Rahvusvaheline tootenumber 5715162782064
REACHi kandidaatainete loend No
Recovery time [min] 5
Rel. Niiskustingimused 0 - 100
Relay NC Pin 5
Relay NO Pin 6
Response time [S] 15
Rõhuvahemik [bar] [Max] 1.2 bar
Rõhuvahemik [bar] [Min] 0.7 bar
Rõhuvahemik [psi] [max] 17.4 psi
Rõhuvahemik [psi] [min] 10.15 psi
Spetsifikatsiooni võti DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I
Supply voltage [V] DC 24 V
Toitepinge [V] AC 24 V
Toote nimetus Gas sensor
Tooterühm Sensors
Tüüp DST G54B
Voolutugevus, max [mA] 300 mA
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 95 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 200 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljundsignaal Dual

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality