Pöörlemine |
R |
1- või 2-astmeline |
1 |
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] |
0.1 N-m |
Astmete arv |
1 |
Biofuel blend |
100 |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Definitsioonipunkt [l/h] |
2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
Description |
BFP B 21R3 L+R LE-S, Hooldus |
Düüsi/surve väljund |
L + R |
Energiatarve [W] |
42 W |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a)-I, 6(c) |
Filtriala [cm²] |
11 cm² |
Filtriklass [µm] |
200 |
Filtritüüp |
Kassett |
Heakskiit |
CE UKCA Intertek Semko DIN CERTCO |
Imemisliini vaakum [bar] [Max] |
0.4 bar |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kiirus [rpm] [Max] |
3450 rpm |
Kiirus [rpm] [Min] |
2400 rpm |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
10 tükki |
Korpuse kaitseaste |
IP40 |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] |
70 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] |
-20 °C |
lametihend/nupp võllil |
1 lametihend |
Mähise pinge [V] |
220 - 230 |
Mähise vool |
AC |
Mähise voolutarve [W] |
9 W |
Märkused |
Pöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna. |
Oil type |
Bio/Kerosene/Light |
Pakendi formaat |
Multipakend |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rõhk [bar] [Max] |
20 bar |
Rõhk [bar] [Min] |
7 bar |
SCIPi kausta nr |
bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5 |
SCIPi kausta tootenimi |
Oil pump BFP LE S - Service |
Seeria |
BFP |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] |
70 °C |
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] |
0 °C |
Sulgemisfunktsioon |
Katkestamine |
Surve keroseeniahel [Bar] [Max] |
12 bar |
Surve toiteahel [bar] [Max] |
2 bar |
Tehase survesäte [bar] |
10 bar |
Toite pinge [V] [Max] |
230 V |
Toite pinge [V] [Min] |
220 V |
Toite ülekoormuspinge [V] [Max] |
253 V |
Toite ülekoormuspinge [V] [Min] |
207 V |
Toitepinge [V] |
230 V |
Tooterühm |
Pumps |
Toruühendus |
2 toru |
Täiturmootori tüüp |
NC (Normally Closed – tavaolekus suletud) |
Tüüp |
BFP 21 LE-S |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
13 18 |
UL evaluated |
Out of scope |
Viskoossus [cSt] [Max] |
12 cSt |
Viskoossus [cSt] [Min] |
1.3 cSt |
Võimsus [l/h] |
24 L/h |
Võimsuse vahemik [l/h] [Max] |
24 L/h |
Võimsuse vahemik [l/h] [Min] |
0 L/h |
Võimsusrühm |
0-24 |
Võlli läbimõõt [mm] |
8 mm |
Õlipumba kiirus [op/min] |
3450 op/min |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] |
70 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] |
-20 °C |