Kuvab 4 toodet

069G000504

Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 4 tükki, 1/2 in, 3/16 in, 5 mm

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 3/16 in, Avade arv: 4, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5

069G000702

Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 2 tükki, 1/2 in, 1/4 in, 5 mm

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Sissevooluava suurus [tolli]: 1/2 in, Väljavooluava mõõt [tolli]: 1/4 in, Avade arv: 2, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5

069G000802

Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 2 tükki, 5 mm

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 2, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5

069G300612

Külmutusagensi jaotusseade, RD 49, 12 tükki, 8 mm

Tüübinimetus: RD49-C08-B12, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 12, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 8