Kuuma gaasi möödaviigu regulaator, TCHE

068U4531

Sissevooluava suurus [mm]: 10.00, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Temperatuurivahemik [°C]: 0 - 6, Vooluava võimsus [kW]: 5.90, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.194 Kilogram
Netokaal 0.178 Kilogram
Volume 0.5 Liter
EAN 5702428036023

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Identne toode 068U4579
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 900 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 35 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 45 tükki
Korpuse materjal Roostevaba teras
Külmutusagensid R404A/R507A
Osad on komplektis Anduri rihm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Lasergraveeritud ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Ühesuunaline vool
Product Name Description Kuuma gaasi möödaviigu regulaator
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimi TU/TC - Thermostatic expansion valve
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 2 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 3.6 °F
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 45.5 bar
Suurim töörõhk [psig] 660 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 32 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 6 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] 0 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 43 °F
Tooterühm Press. and temp. regul. valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TCHE
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 2
Vooluava suurus 3
Vooluava võimsus [kW] 5.9 kW
Vooluava võimsus [TR] 1.7 TR
Väljavooluava mõõt [mm] 12 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Bimetall: Teras/vask
Ühtlustatud ühendustüüp Joodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm] 6 mm
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality