Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-20, R717

068G6006

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.376 Kilogram
Netokaal 2.292 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422031703

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
Hooldatav TXV varuosad
Kapilllaartoru pikkus [mm] 5000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 192 in
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Malm GGG40.3
Külmutusagensid R717
Max testrõhk [bar] 28.5 bar
Max testrõhk [psig] 413 psig
Nimivõimsus R717 [kW] 70 kW
Nimivõimsus R717 [TR] 20 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
Nimivõimsuse tingimused [SI] Järeljahutus = 4K
tcond=32 °C
taur=15 °C
Osad on komplektis Keevisnippel
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIPi kausta tootenimi TEA/TEAT/TEVA
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 19 bar
Suurim töörõhk [psig] 276 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 0 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 32 °F
Toote kirjeldus Termostaatiline paisumis- Ventiil
Toote nimetus Termostaatiline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Äärikud
Tüüp TEA 20-20
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Ühenduse suurus [in] 1/2 in
Ühenduse tüüp Keevisäärik
Ühtlustatud liides Keevisnippel 6,5 mm
Ühtlustatud ühendustüüp M
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality