Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Thermostatic expansion valves regulate the injection of refrigerant liquid into evaporators.Injection is controlled by the refrigerant superheat.Therefore the valves are especially suitable for liquid injection in „dry“ evaporators where the superheat at the evaporator outlet follows the evaporator load proportionally
Kuvab 20 toodet
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-1, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-2, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-3, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-5, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-8, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-12, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 20-20, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 85-33, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 85-55, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine
Termostaatiline paisumisventiil, TEA 85-85, R717
Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 0, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine