Elektriline paisumisventiil, AKV 10PS5

068F4045

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.382 Kilogram
Netokaal 0.266 Kilogram
Volume 1.079 Liter
EAN 5702428934145

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv väärtus [gal/min] 0.07 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Hooldatav Electric valve spare parts
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 18 tükki
Kv väärtus [m³/h] 0.06 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
MinODP [bar] 0.1 bar
MinODP [psi] 1.45 psi
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Mähis Ei
Nimivõimsus R744 [kW] 8.3 kW
Pakendi formaat Multipakend
SCIPi kausta nr 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Toote nimetus Elektriline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Elektriline paisumisventiil
Tüüp AKV 10PS5
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Vooluava suurus [mm] 3 mm
Välisõhu temperatuur -50 - 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality