Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R410A

067N3063

Temperatuurivahemik [°C]: -25 - 10, MOP punkt [°C]: 15, Vooluava võimsus [kW]: 24.00, Vooluava võimsus [TR]: 6.50, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.438 Kilogram
Netokaal 0.363 Kilogram
Volume 1.584 Liter
EAN 5702428140447

 

Balansseritud port [Jah/ei] Jah
China RoHS compliance Out of scope
Elemendi temperatuur, max [°C] 110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 59 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R410A
MOP punkt [psig] MOP 165
MOP punkt [°C] 15 °C
MOP punkt [°F] 60 °F
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Osad on komplektis Anduri rihm
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIPi kausta tootenimi TGE
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 12 mm
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 4 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 7.2 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -15 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Toote nimetus Termostaatiline paisumisventiil
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TGE
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
ULi heakskiidetud külmutusagensid R410A
Vedelikurühm 2
Vooluava suurus 6
Vooluava võimsus [kW] 24 kW
Vooluava võimsus [TR] 6.5 TR
Väljavooluava mõõt [mm] 16 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask
Ühtlustatud ühendustüüp Joodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [mm] 6 mm
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality