Termostaatiline paisumisventiil, TGE, R22/R407C

067N2163

Temperatuurivahemik [°C]: -40 - 10, Vooluava võimsus [kW]: 63.00, Vooluava võimsus [TR]: 18.00, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.76 Kilogram
Netokaal 0.65 Kilogram
Volume 2.437 Liter
EAN 5702428139489

 

Balansseritud port [Jah/ei] Jah
China RoHS compliance Out of scope
Elemendi temperatuur, max [°C] 110 °C
Elemendi temperatuur, max [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav Ei
Identne toode 067N2183
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 1500 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 59 in
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 8 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22/R407C
Nimiv. kond Vahemik N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nimiv. kond Vahemik N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Osad on komplektis Anduri rihm
Pakendi formaat Multipakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suund Kahesuunaline vool
Product Name Description Termostaatiline paisumisventiil
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIPi kausta tootenimi TGE
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [tolli] 7/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C] 4 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F] 7.2 °F
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 49 bar
Suurim töörõhk [psig] 711 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 10 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 50 °F
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud TXV lisavarustus
Tüüp TGE
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R22
R407C
Vedelikurühm 2
Vooluava suurus 20
Vooluava võimsus [kW] 63 kW
Vooluava võimsus [TR] 18 TR
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 1/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF
Ühenduse materjal Vask
Ühtlustatud ühendustüüp Joodis, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli] 1/4 in
Ülekuumenemisseade Reguleeritav

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality