VS 2, PN 16, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A

065F2112

VS 2 PN16 15/0,4 2-tee ventiil väliskeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.296 Kilogram
Netokaal 0.296 Kilogram
Volume 0.244 Liter
EAN 5702421510162

 

Alternatiivne rakendus VSP Küte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Contain batteries No
Description VS 2 PN16 15/0,4 2-tee ventiil väliskeere
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kavitatsioonitegur 0.5
Kavitatsioonitegur 100% 0.34
Kavitatsioonitegur 25% 0.58
Kavitatsioonitegur 50% 0.52
Kavitatsioonitegur 75% 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 0.4 m³/h
Käik [mm] 4 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 1:50
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr b8dc27b2-17a4-4373-ad5a-11c65acf7795
SCIPi kausta tootenimi VS2 (1)
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VS 2
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Tsingikaokindel messing
Ventiili suurus DN 15
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse suurus G 3/4 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality