Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.Teie seanss aegub
Teid logiti välja passiivsuse tõttu viimase 120 minuti jooksul.
You are at the {0} store.
Kuvab 114 toodet
VM 2, PN 25, DN 15, 0.25 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,25 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 15, 0.4 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,4 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 15, 0.63 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/0,63 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 15, 1 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/1 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/1,6 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, G 3/4 A
VM 2 PN25 15/2,5 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 20, 4 m³/h, G 1 A
VM 2 PN25 20/4 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 25, 6.3 m³/h, G 1 1/4 A
VM 2 PN25 25/6,3 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 32, 10 m³/h, G 1 1/2 A
VM 2 PN25 32/10 2-tee ventiil väliskeere
VM 2, PN 25, DN 40, 16 m³/h, G 2 A
VM 2 PN25 40/16 2-tee ventiil väliskeere
Kuva: