Toote üksikasjad

Brutokaal 15.8 Kilogram
Netokaal 15.225 Kilogram
Volume 22.016 Liter
EAN 5702421555392

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN80 PN25 korgiga
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Korgiga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 140 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 80 mm
Materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nimirõhk [bar] 25 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Võrgusilma suurus [mm] 1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 25
Ühenduse suurus 80
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality