FVF, PN 25, DN 15, Korgiga, Äärik

065B7770

FVF DN15 PN25 korgiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.686 Kilogram
Netokaal 2.2 Kilogram
Volume 1.729 Liter
EAN 5702421555323

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN15 PN25 korgiga
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Korgiga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 5.3 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nimirõhk [bar] 25 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 25
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 350 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -20 °C
Suurus DN 15
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Võrgusilma suurus [mm] 0.54 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 150
Ühenduse suurus 15
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality