FVF, PN 16, DN 80, Korgiga, Äärik

065B7747

FVF DN80 PN16 korgiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 16.322 Kilogram
Netokaal 16.014 Kilogram
Volume 24.316 Liter
EAN 5702421555255

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN80 PN16 korgiga
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Korgiga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
Kvs-väärtused [m³/h] 140 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 80 mm
Materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 300 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Suurus DN 80
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Võrgusilma suurus [mm] 1.18 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 25
Ühenduse suurus 80
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality