FVF, PN 16, Korgiga, Äärik

065B7744

FVF DN40 PN16 korgiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 7.231 Kilogram
Netokaal 7.053 Kilogram
Volume 10.933 Liter
EAN 5702421555224

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description FVF DN40 PN16 korgiga
EU RoHS compliance Out of scope
Filtri tüüp Korgiga
Heakskiidetud standard DIN EN 1092-2
Kvs-väärtused [m³/h] 33 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 40 mm
Materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG25)
Nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 16
Seadme etikett Yes
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 300 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Suurus DN 40
Tooterühm Auxiliary Products
Tüüp FVF
UK RoHS compliance Out of scope
Võrgusilma suurus [mm] 0.87 mm
Võrgusilmade arv [n/cm²] 64
Ühenduse suurus 40
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality