VFGS 2, 280.00 m³/h, Äärik

065B2440

VFGS2 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi

Toote üksikasjad

Brutokaal 199 Kilogram
Netokaal 199 Kilogram
Volume 643.2 Liter
EAN 5702421803578

 

Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFGS2 PN16 150/280 2-tee äärik peale/tagasi
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.3
Kvs-väärtused [m³/h] 280 m³/h
Käik [mm] 24 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja Aur
Läbimõõt [mm] 150 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Aur
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 300 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4513
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality