VFG 2, 20.00 m³/h, Äärik

065B2405

VFG2 PN25 40/20 2-tee äärik peale-/tagasivool

Toote üksikasjad

Brutokaal 18.4 Kilogram
Netokaal 13.601 Kilogram
Volume 21.518 Liter
EAN 5702421803226

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFG2 PN25 40/20 2-tee äärik peale-/tagasivool
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.55
Kvs-väärtused [m³/h] 20 m³/h
Käik [mm] 8 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.03
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 40 mm
Nimirõhk [bar] 25 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tooterühm Pressure flow controllers
Tüüp VFG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4404
Ventiili korpuse materjal Kõrgtugev malm EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Vooluhulga karakteristik Lineaarne optimeeritud
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality